(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Touch Connector 5, H Type Speed Controller (Part Number)

Touch Connector 5, H Type Speed Controller
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      409,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Sturdy external metal type

Part Number
HB-6-01SC-O
HB-6-02SC-O
HB-6-M5SC-O
HB-8-01SC-O
HB-8-02SC-O
HB-8-03SC-O
HB-10-02SC-O
HB-10-03SC-O
HB-10-04SC-O
HB-12-04SC-O
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTube Outer Dia. D
(φ)
Thread Size T

410,168 VND

1 Piece(s) Same day 106R1/8

410,826 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106R1/4

409,983 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 106M5X0.8

440,455 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 108R1/8

440,848 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 108R1/4

470,749 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 108R3/8

543,339 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1010R1/4

543,929 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1010R3/8

577,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1010R1/2

647,797 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1012R1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controller Main Body Shape Elbow Control Direction Meter-Out
Joint Type Male thread + One-Touch Couplings Material C3604: Brass Environment, Applications Standard / Sputtering Resistance
Thread Material C3604: Brass Knob Type Standard Lock Nut Type Chamfered with Two Parallel Planes
Operating Temp. Range(°C) -5::60 Max. Operating Pressure(MPa) 1