(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The TC tube cutter cuts tubes up to 13 mm.
[Features]
TC04
▪ Compact and lightweight tube cutter is easy to carry.
▪ Possible to replace only the blade part.
▪ Three razor blades.
TC01
▪ Nipper type durable cutter exclusively for tubes.
Applicable Tube Size(mm) | ~13mm |