(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
All parts are conductive. Can be fixed with dual-sided tape (conductive) and M4 screws.
Type | Pedestal and Holder | Application | Related equipment, part | Body Material | Conductive Nylon |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 677 in the Vacuum Tweezers, Conductive Tweezers Stand, Wall-Mounted Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 677 trong chuỗi Vacuum Tweezers, Conductive Tweezers Stand, Wall-Mounted Type.
Part Number |
---|
679 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Corresponding Main Body Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1,283,305 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 002 |