(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Z Sanitary Mini Tee (ZMTE-W) (ZMTE-W-10A-SU6L)

Z Sanitary Mini Tee (ZMTE-W) (ZMTE-W-10A-SU6L)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,643,515VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The highly reliable Zett sanitary brand is widely used in the food, medical, and semiconductor industries.

Part Number
ZMTE-W-10A-SU6L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Outside Diameter
(Ø)

2,978,773 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10A

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Mini Fittings Fitting Shape Mini cheese Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Weld-On
Range of Nominal Outside Diameter 8A~15A Fitting Material SUS316L Dia., Center Equal Dia. / concentric
Surface Finish #320~#400 (buffing Polish finishing) Combination of Tee and Cross at Connecting Part (A-B-C) Tee

Please check the type/dimensions/specifications of the part ZMTE-W-10A-SU6L in the Z Sanitary Mini Tee (ZMTE-W) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZMTE-W-10A-SU6L trong chuỗi Z Sanitary Mini Tee (ZMTE-W).

Products like this...

Part Number
ZMTE-W-15A-SU6L
ZMTE-W-8A-SU6L
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Outside Diameter
(Ø)

2,643,515 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15A

3,395,206 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8A