(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A highly reliable Zet sanitary brand widely used in the food, pharmaceutical and semiconductor industries.
Part Number |
---|
ZCSS-F-1.5S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
8,894,326 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Type | Ball | Applicable Fluid | Water / Oil | Driving Type | Manual |
---|---|---|---|---|---|
Seal Material | fluoropolymer | Inner Dia. d(Ø) | 35.7 | Max. Pressure(MPa) | 1.9 |
Surface Finish | Casting Surface | Ball Valve Type | 2-way | Fitting Type | Ferrule |
Handle Material | SUS304/PVC | Operational Air Pressure(MPa) | 0.4~0.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ZCSS-F-1.5S in the Z Sanitary 3-Piece Ball Valve (ZCSS-F) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZCSS-F-1.5S trong chuỗi Z Sanitary 3-Piece Ball Valve (ZCSS-F).