(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Gate Valve, Malleable Valve, 10K Type, Screw-In B・B Type

Gate Valve, Malleable Valve, 10K Type, Screw-In B・B Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,883,590VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.

 
Part Number
M10KSS-1
M10KSS-1/2
M10KSS-2
M10KSS-3/4
M10KSS-11/2
M10KSS-11/4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side Plumbing Thread Nominal

3,795,955 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

2,883,590 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)

6,728,273 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)

3,206,301 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

5,106,733 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

4,357,716 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Body Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Oil / Steam
Nominal Pressure 10K Sluice Valve Types Internal Thread Supply Side, Connection Type Rc (Screwed Type)
Control Side, Connection Type Rc (Screwed Type) Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No
Max. Operating Pressure(MPa) 1.37