(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Brass Ball Valve, BBS Series (Male/Female Connection)

Brass Ball Valve, BBS Series (Male/Female Connection)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      294,158VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The main body is made of high-quality brass for no porosity leaks and high durability. Small bar stock type; simple structure.

Part Number
BBS-81-08RC
BBS-81-10RC
BBS-81-15RC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

294,158 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4B(8A)1/4B(8A)45.53160

356,968 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8B(10A)3/8B(10A)50.54080

439,525 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)61.54280
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material of Body C3771 Fluid Water / Air / Oil / Gas
Ball Valve Type Reduced Bore Supply Side, Connection Type R Control Side, Connection Type Rc
Handle Shape Lever Handle Type Body Lining No Operating Temperature(°C) -10::120
Operating Pressure Range(MPa) ::1.96 Operation Method Manual Material and Color of Handle SUS430 (Vinyl Coating), Red
Close

Comparison list