(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Jet Cooler (Cool Air Generating Device) Hose Joint

Jet Cooler (Cool Air Generating Device) Hose Joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,383VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

For easy connection of the cold air hose.

 
Part Number
BN-VT15J
BN-VT60J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable jet cooler main body
(L/min)
Applicable Hose I.D.
(mm)

219,751 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more for VT150K and VT150Nφ8

216,383 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more For VT450K, VT600K, VT600Nφ12

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Hose joint for jet cooler