(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

SHO-BOND Fitting Set/Same-Diameter Tee

SHO-BOND Fitting Set/Same-Diameter Tee
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,900,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Straub with grip G type (2 equal diameter pieces)

Part Number
B303-32A-E
B303-32A-N
B303-40A-E
B303-40A-N
B303-50A-E
B303-50A-N
B303-65A-E
B303-65A-N
B303-80A-E
B303-80A-N
B303-100A-E
B303-100A-N
B303-125A-E
B303-125A-N
B303-150A-E
B303-150A-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Fluid Rubber Sleeve Material Joint Set Nominal D1

7,900,825 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM32A(40Su)

7,900,825 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR32A(40Su)

8,060,188 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM40A(50Su)

8,060,188 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR40A(50Su)

8,789,285 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM50A(60Su)

8,789,285 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR50A(60Su)

11,753,476 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM65A(75Su)

11,753,476 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR65A(75Su)

12,912,855 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM80A(80Su)

12,912,855 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR80A(80Su)

15,558,316 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM100A(100Su)

15,558,316 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR100A(100Su)

27,387,191 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM125A(125Su)

27,387,191 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR125A(125Su)

31,076,493 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / ChemicalEPDM150A(150Su)

31,076,493 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Water / Air / Organic Gas / Oils and FatsNBR150A(150Su)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Fluid Rubber Sleeve Material Joint Set Nominal D1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Joint + Fittings Set Product Applicable Plumbing Steel pipe / Stainless Steel Pipe / PVC Pipe Maximum Pressure Gas used [There are limites in the usage condition](MPa) 1.0
Casing Material SUS304 Joint Set Shape Equal Dia. Tee Tightening Bolt Type Hexagon socket head bolt
Close

Comparison list