(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Straub wide Clamp CW Type

Straub wide Clamp CW Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,398,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Leak repair materials covering a broad range from pin holes to corrosion cracking. Can be applied easily without fluid stoppage.

[Features]
· Quickly and safely repairs a broad range of pin holes and corrosion cracks.

Part Number
CW-40N2
CW-40N3
CW-50N2
CW-50N3
CW-65N2
CW-65N3
CW-80N2
CW-80N3
CW-100N2
CW-100N3
CW-125N2
CW-125N3
CW-150N2
CW-150N3
CW-200N2
CW-200N3
CW-250N3
CW-300N3
CW-350N4
CW-400N4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter Maximum Pressure Gas used [There are limites in the usage condition]
(MPa)
Casing Width
(mm)

3,398,760 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 40A1.0200

4,582,045 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 40A1.0300

3,633,823 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 50A1.0200

5,052,173 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 50A1.0300

3,868,885 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 65A1.0200

5,291,220 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 65A1.0300

4,107,935 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 80A1.0200

5,526,283 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 80A1.0300

4,342,998 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100A1.0200

7,183,681 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 100A1.0300

5,291,220 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 125A1.0200

7,418,745 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 125A1.0300

5,526,283 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 150A1.0200

7,657,793 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 150A1.0300

10,024,365 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200A1.0200

13,100,108 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 200A1.0300

18,781,476 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 250A1.0300

21,148,048 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 300A1.0300

27,299,540 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 350A0.75400

30,140,223 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 400A0.75400
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter Maximum Pressure Gas used [There are limites in the usage condition]
(MPa)
Casing Width
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp for Repair Applicable Plumbing Steel pipe / Stainless Steel Pipe / PVC Pipe Applicable Fluid Water / Air / Organic Gas / Oils and Fats
Rubber Sleeve Material NBR Casing Material SUS304 Tightening Bolt Type Hexagon head bolt
Close

Comparison list