(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
- We can manufacturer custom dimensions.
Type | Fitting | Fitting Type | Reducer | Material | SUS304 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part NW25/10-R in the Adapter series NW reducer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NW25/10-R trong chuỗi Adapter series NW reducer.
Part Number |
---|
NW25/16-R |
NW40/16-R |
NW40/25-R |
NW50/25-R |
NW50/40-R |
NW63/50-R |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Pipe O.D. (mm) | I.D. (mm) | Flange Size (Nominal) | Flange Size Small Dia. or Conversion Destination Dia. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823,368 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 16 | NW25 | NW16 | ||
1,001,243 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 20 | 16 | NW40 | NW16 | ||
1,003,435 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 28 | 24 | NW40 | NW25 | ||
1,384,953 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 28 | 24 | NW50 | NW25 | ||
1,398,776 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 44.0 | 39 | NW50 | NW40 | ||
2,460,586 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 60.5 | 54.9 | NW63 | NW50 |