(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

MF Flange (ISO-MF Flange Type)

MF Flange (ISO-MF Flange Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,369,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

Using a claw-clamp coupling, the ISO1609-compliant MF flange absorbs assembly errors and improves ease of construction.

 
Part Number
MCM-2063
MCM-2080
MCM-2100
MCM-2125
MCM-2160
MCM-2200
MCM-2250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFlange Connection pipe

1,369,620 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 10NW6350A (φ60.5)

1,600,700 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW8065A(φ76.3)

1,837,955 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW10090A(φ101.6)

2,835,546 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW125100A (φ114.3)

3,329,013 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW160125A (φ139.8)

4,847,760 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW200200A(φ216.3)

6,624,335 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10NW250250A (φ267.4)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Flange Flange Shape Standard Flange Type MF
Material SUS304