(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An NW half moon clamp for vacuum piping.
Type | Half Moon Clamp | Clamp Type | Standard | Clamp Material | Aluminum |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MCK-1016-CR in the NW Semicircular Clamp series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCK-1016-CR trong chuỗi NW Semicircular Clamp.
Part Number |
---|
MCK-1025-CR |
MCK-1040-CR |
MCK-1050-CR |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Flange |
---|---|---|---|---|---|---|
475,386 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF25 | ||
624,400 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF40 | ||
782,374 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | KF50 |