(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NW clamp (ISO-KF flange type)

NW clamp (ISO-KF flange type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

NW (KF)-compliant vacuum clamps.

 
Part Number
MCK-1010
MCK-1016
MCK-1025
MCK-1040
MCK-1050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFlange

216,816 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10KF10

294,202 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10KF16

246,898 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10KF25

379,439 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10KF40

437,679 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10KF50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Type Standard Clamp Material Aluminum