(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Single part of the 2-circuit limit switch WL.
Part Number |
---|
WL-LD |
WL-LDS |
WLN-P001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Detector Shape | Indicator Light | Set format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
399,788 VND 223,881 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | LED | - | ||
452,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | - | LED | - | ||
309,351 VND | 1 Piece(s) | 50 Day(s) or more | - | - | Plate (1 pc.), plate mounting bolts (2 pcs.), switch mounting bolts (2 pcs.) |