(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dedicated Mounting Plate for Small Limit Switches D4C-P

Dedicated Mounting Plate for Small Limit Switches D4C-P
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      309,351VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Possible to replace as D3C without changing the position of dogs and cams by fixing the plate exclusive for instruments and equipment in which WL was used so far.

 
Part Number
D4C-P020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

309,351 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Detector Shape -

Please check the type/dimensions/specifications of the part D4C-P020 in the Dedicated Mounting Plate for Small Limit Switches D4C-P series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần D4C-P020 trong chuỗi Dedicated Mounting Plate for Small Limit Switches D4C-P.