(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PP Strainer Cock (Replacement Filter)

PP Strainer Cock (Replacement Filter)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      94,161VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement filter for PP strainer stopcocks. [Normal Operating Pressure]0.1 MPa or less

Part Number
SC-080S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

94,161 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Details of Other Related Components Cock Normal Operating Pressure 0.1MPa or Less
Specifications Filters for Replacement Operating Temperature Range(℃) Normal Temperature Main Body Material(Other Related Parts) PP
Sealing Material(Other Related Parts) Strainer part:Fluorine Rubber

Please check the type/dimensions/specifications of the part SC-080S in the PP Strainer Cock (Replacement Filter) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SC-080S trong chuỗi PP Strainer Cock (Replacement Filter).