(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For food, chemical and medical fields. A joint with excellent chemical resistance.
Loading...Tải…
Joint Type | Hose Barb Type | Male/Female | Socket | Body Material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Water | Type | Standard | Valve Structure | Single Passage Opening Closing Type |
Seal Material | Fluorine Rubber | Normal Operating Pressure | 0.7MPa or Less | Operating Temperature Range(℃) | 0~50 |