(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Elbow Plug, Bamboo Shoot Type (Part Number)

Elbow Plug, Bamboo Shoot Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      50,486VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Suited for piping equipment in tight locations.

 
Part Number
JTL-02
JTL-03
JTL-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounted hose size of the mating side
(Inner Diameter φmm)

50,703 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) or more 7

50,486 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

53,008 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 13

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type Hose Barb Type Male/Female Plug Body Material Polyacetal (POM)
Applicable Fluid Water / Air Type Standard Valve Structure Single Passage Opening Closing Type
Seal Material No Sealing Material Normal Operating Pressure 0.98MPa or Less Operating Temperature Range(℃) 0~50