(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Small Three Lock【700 Pieces Per Package】 (Part Number)

Small Three Lock
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,882,698VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Small version of prevailing lock nuts. Mainly used on automobiles, load-carrying trays, casters, etc.

Part Number
STHRL8-3W
STHRL8-C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSurface Treatment Surface Treatment (Details)

2,211,646 VND

1 Pack(s)

700 Pieces Per Package

700 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10Trivalent ChromateTrivalent White

1,882,698 VND

1 Pack(s)

700 Pieces Per Package

700 Pieces Per Package

6 Day(s) or more -Chromate PlatingChromate Plating

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 8 Material Steel Applications, Functions Stop loosening
Thread Type Metric coarse Sales Unit Box/package Locking Details Three locknuts
B(mm) 12 Pitch(mm) 1.25