(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Electronic components can be easily mounted by soldering their wiring to the openings in other components.
Material | Brass | Surface Treatment | Nickel Plating | Nominal of Thread (M) | 2.6 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Tapered Washers | Type (Application) | Flat Washer | Sales Unit | Box/package |
Thickness t(mm) | 0.25 | Surface Treatment (Detailed) | Nickel Plating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WTP-BRN-M2.6 in the Plate Lug, Lug Terminal, M2.6 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WTP-BRN-M2.6 trong chuỗi Plate Lug, Lug Terminal, M2.6.