(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
7-Mark Hexagon Bolt Full-Thread Fine (Part Number)

7-Mark Hexagon Bolt Full-Thread Fine
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,308VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Strength classification 7T (minimum tensile load 70kgf / mm2) screw.

Part Number
HXN7-ST-MS10-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

18,308 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 10 Length L (mm) 20 Detailed Shape Standard
Mounting Hole Shape No Material SWCH Equivalent Surface Treatment Black Oxide Coating
Thread Type Metric fine Additional Shape Standard Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Application High Strength Strength Class (Steel) 8.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part HXN7-ST-MS10-20 in the 7-Mark Hexagon Bolt Full-Thread Fine series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HXN7-ST-MS10-20 trong chuỗi 7-Mark Hexagon Bolt Full-Thread Fine.