(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A high nut with a differing diameters on both sides (long nut). Can also be used as a replacement.
Nominal of Thread (M) | 8 | Material | SWCH Equivalent | Surface Treatment | Trivalent Chromate |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric coarse | Applications, Functions | Reducing connection | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |
Surface Treatment (Details) | Trivalent White | Height(mm) | 25 | Wrench Flats (B) | 14 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HNHBMM-ST3W-M8-25 in the Different Diameter Tall Nut (mm-mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HNHBMM-ST3W-M8-25 trong chuỗi Different Diameter Tall Nut (mm-mm).