(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A cap nut with a disc spring attachment that eliminates the hassle of assembling the disc spring washer (spring washer).
Nominal of Thread (M) | 8 | Material | SWCH Equivalent | Surface Treatment | Trivalent Chromate |
---|---|---|---|---|---|
Thread Type | Metric coarse | Applications, Functions | Standard | Sales Unit | Box/package |
Surface Treatment (Details) | Trivalent White |