(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Pillar Grip Lever (Stainless Steel) PGL-sus (Part Number)

Pillar Grip Lever (Stainless Steel) PGL-sus
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      302,393VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

 
Part Number
PGL-6X63-SUS
PGL-6X80-SUS
PGL-6X100-SUS
PGL-8X80-SUS
PGL-8X100-SUS
PGL-8X125-SUS
PGL-10X100-SUS
PGL-10X125-SUS
PGL-10X160-SUS
PGL-12X125-SUS
PGL-12X160-SUS
PGL-12X200-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Full Length * Excluding Threaded Part
(mm)
Handle Thickness D
(mm)
Grip length
(mm)

302,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6631840

308,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6801840

343,336 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M61001840

319,195 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8802062

325,690 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M81002062

340,988 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M81252062

370,718 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M101002574

400,908 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M101252574

428,316 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M101602574

480,111 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M1212532102

527,121 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M1216032102

558,495 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M1220032102

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Shape Shape Stick type (taper) Handle Material Black phenol resin
Grip surface treatment No Mounting Section Material Stainless SUS303 Mounting Section Surface Treatment No
Mounting Method Male thread