(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Screw-in type grip. [Materials]·Made of phenol resin.
Part Number |
---|
PG-8 |
PG-10 |
PG-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M | Handle Thickness D (mm) | Grip length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184,891 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M8 | 20 | 62 | ||
234,201 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M10 | 25 | 74 | ||
263,931 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M12 | 32 | 102 |
Loading...Tải…
Type | Fixed Shape | Shape | Stick type (taper) | Handle Material | Black phenol resin |
---|---|---|---|---|---|
Grip surface treatment | No | Mounting Section Material | Black phenol resin | Mounting Section Surface Treatment | No |
Mounting Method | Female Thread |