(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Tee Handle TH

Tee Handle TH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      346,766VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· It is easy to grip with your fingers.
· Please choose this when you need a pulling operation.

 
Part Number
TH-70
TH-80
TH-95
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Length
(mm)
Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

346,766 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 256940

422,455 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 257944

452,295 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 309550

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Diameter (mm) 6 Mounting Section Type Center Hole Main Body, Type T Shaped
Knob Material Black phenol resin Mounting Section, Material Steel SUM22L Set Screw Flat Machining No
Side Machined No T Shape, Type Bar Additional Function No
Mounting Part Machining Blind Hole Knob Surface Treatment No Mounting Section, Surface Treatment Trivalent Chromate