(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Tapped Blind Knob BTK-L (BTK-30X35)

Tapped Blind Knob BTK-L (BTK-30X35)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      167,283VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is made of black phenolic resin, with a male screw and the surface of the knob is glossy and beautiful. Operating temperature max110° C min-20° C

 
Part Number
BTK-30X35
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Diameter (mm) Mounting Section Length
(mm)
Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

178,520 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M6353223

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Type Male thread (stepped) Main Body, Type Polygon Knob Material Black phenol resin
Mounting Section, Material Steel SUM22L Threaded End Machining No Set Screw Flat Machining No
Side Machined No Polygonal Shape, Type Pentagon Additional Function No
Knob Surface Treatment No Mounting Section, Surface Treatment Trivalent Chromate

Please check the type/dimensions/specifications of the part BTK-30X35 in the Tapped Blind Knob BTK-L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BTK-30X35 trong chuỗi Tapped Blind Knob BTK-L.

Products like this...

Part Number
BTK-30X10
BTK-30X16
BTK-30X20
BTK-40X16
BTK-40X25
BTK-40X35
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Diameter (mm) Mounting Section Length
(mm)
Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

167,283 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M6103223

196,333 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M6163223

167,613 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M6203223

197,940 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M8164027

198,270 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M8254027

202,473 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more M8354027