(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Control Knob M8802 (M8802-23)

Control Knob M8802 (M8802-23)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      991,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Volume knob. [Materials]·Made of Aluminum.

 
Part Number
M8802-23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Length
(mm)
Set Screw Flat Machining Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

991,450 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10Presence (1 place)2312.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Section Diameter (mm) 6.1 Mounting Section Type Center Hole Main Body, Type Round Shape
Knob Material Aluminum Round Shape, Type Volume Knob Type Mounting Section, Material Aluminum
Side Machined Knurling Additional Function With Scale Mounting Part Machining Blind Hole
Knob Surface Treatment No Mounting Section, Surface Treatment No

Please check the type/dimensions/specifications of the part M8802-23 in the Control Knob M8802 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M8802-23 trong chuỗi Control Knob M8802.

Products like this...

Part Number
M8802-30
M8802-45
M8802-50
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Section Length
(mm)
Set Screw Flat Machining Knob Outer Diameter
(Ø)
Knob Height
(mm)

1,084,475 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12Presence (1 place)3016

1,143,278 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 18Presence (2 place)4525

1,257,616 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 20Presence (2 place)5027