(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A rotary grip with a simple design.
· A wide range of sizes are available; from M5 to M16.
Type | Rotation Shape | Shape | Stick type (straight) | Handle Material | Steel SUM22 |
---|---|---|---|---|---|
Grip surface treatment | Chrome Plating | Mounting Section Material | Steel SUM22 | Mounting Section Surface Treatment | Chrome Plating |
Mounting Method | Male thread |
Please check the type/dimensions/specifications of the part G-13 in the Rotation Grip Made of Steel G series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G-13 trong chuỗi Rotation Grip Made of Steel G.
Part Number |
---|
G-15 |
G-18 |
G-22 |
G-28 |
G-32 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread M | Full Length * Excluding Threaded Part (mm) | Handle Thickness D (mm) | Grip length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344,213 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M6 | 50 | 15 | 43 | ||
372,143 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | 64 | 18 | 56 | ||
472,588 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M10 | 80 | 22 | 70 | ||
667,803 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 93 | 28 | 80 | ||
847,281 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M16 | 112 | 32 | 98 |