(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tension support base. Type that can be adjusted to the optimal position if the serration bolt is loosened. 2 types of stand spanner with different shaft heights are available. 2 types of idler bolt length are also available.
Main Body Height(mm) | 100 | Body Material | Ductile cast iron FCD450 | Main Body Surface Treatment | Black wrinkle paint |