(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used as the receiving side for ball plungers. Mount by press fitting or driving in.
Part Number |
---|
BB-4 |
BB-5 |
BB-6 |
BB-8 |
BB-10 |
BB-12 |
BB-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable plunger, ball diameter (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124,438 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 1.5 | 5 | ||
124,493 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 2 | 6 | ||
124,536 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 2 | 8 | ||
124,756 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 3 | 10 | ||
146,998 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 4 | 12 | ||
152,780 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 6 | 14 | ||
222,028 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 10 | 8 | 16 |
Loading...Tải…
Material | Steel SK4 | Surface Treatment | No |