(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Indexing Plunger IP-3

Indexing Plunger IP-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      392,771VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a knobless type indexing plunger (IP-3). A lock nut is included.

 
Part Number
IP-3-10
IP-3-12
IP-3-16
IP-3-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOuter Dia. M
(mm)
Pin Outer Diameter d
(Ø)
Stroke I
(mm)
Length
(mm)
Outer Diameter M [Details]

392,771 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10105533M10

443,926 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10126642M12

469,245 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10168854M16

770,316 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1020101063M20

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Without Knob Locking Mechanism No Mounting Method Screw-In
Body Material Steel SUM22L Overall Length Standard Pin Material Steel S45C
All Stainless Not Compliant Surface Treatment of Pin No Tip Heat Treatment No
Operation Knob No Main Body Surface Treatment Black triiron tetraoxide coating Accessory Lock Nut