(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ An Indexing plunger with a grip ball glued to the knob
[Applications]
・ Convenient for jig indexing and positioning
Type | Special Knob | Locking Mechanism | No | Mounting Method | Screw-In |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Steel SUM22L | Overall Length | Standard | Pin Material | Steel S45C |
All Stainless | Not Compliant | Surface Treatment of Pin | No | Tip Heat Treatment | No |
Operation Knob | Presence | Main Body Surface Treatment | Black triiron tetraoxide coating | Accessory | Lock Nut |
Please check the type/dimensions/specifications of the part IP-5-10-R in the Indexing Plunger IP-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần IP-5-10-R trong chuỗi Indexing Plunger IP-5.
Part Number |
---|
IP-5-10-B |
IP-5-12-B |
IP-5-12-R |
IP-5-16-B |
IP-5-16-R |
IP-5-20-B |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Outer Dia. M (mm) | Pin Outer Diameter d (Ø) | Stroke I (mm) | Length (mm) | Grip Ball Color | Outer Diameter M [Details] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453,518 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Black | M10 | ||
491,856 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Black | M12 | ||
491,856 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Red | M12 | ||
549,345 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Black | M16 | ||
558,991 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Red | M16 | ||
874,690 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Black | M20 |