(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]·This is a handle wheel for dial indicators. [Materials]·It is made of aluminum AC2B.
Type_2 | Dial indicator | Dial Indicator Type_2 | Handle type | Main Body Material | Aluminum AC2B |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Surface Treatment | Silver hammer painting | Outer Diameter D(mm) | 250 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MDHW-250-N in the Dial handwheel MDHW-N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDHW-250-N trong chuỗi Dial handwheel MDHW-N.