(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Blow Gun BG-50 Series Rubber-Tipped Nozzle

Blow Gun BG-50 Series Rubber-Tipped Nozzle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      341,620VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Prevents painted-surface scratches caused by rubber covers.

Features

●Option for a blow gun.

Specification

●Commodity Name:Rubber Tip Nozzle
●SPQ(piece):1
●Max Working Pressure: 1.6MPa
Part Number
RC-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

341,620 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nozzle Nozzle Shape Standard Features Standard / Tip rubber
Nozzle Material C3604 (Brass) With Nickel Plating+resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part RC-20 in the Blow Gun BG-50 Series Rubber-Tipped Nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RC-20 trong chuỗi Blow Gun BG-50 Series Rubber-Tipped Nozzle.