(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT Elbow/Bushing Series, Bushing B-G2F-2M

PT Elbow/Bushing Series, Bushing B-G2F-2M
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      107,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Bushing B-G2F-2M compatible with compressed air, industrial water, and vacuums.

Part Number
B-G2F-2M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

107,478 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Screw Connection Screw <=> Screw Connection Shape Bushing Material Brass
Surface Treatment No Screw Types G Nominal of Thread 1/4
Screw Type at the Smaller Dia. Section R Screw Nominal at the Smaller Dia. Section 1/4

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-G2F-2M in the PT Elbow/Bushing Series, Bushing B-G2F-2M series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-G2F-2M trong chuỗi PT Elbow/Bushing Series, Bushing B-G2F-2M.