(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·VS cufflinks. [Material] Flexible PVC (Gray).
Part Number |
---|
CFS-VS-032 |
CFS-VS-038 |
CFS-VS-050 |
CFS-VS-065 |
CFS-VS-075 |
CFS-VS-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Cuffs nominal (Ø) | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
85,966 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 32 | 72 | ||
167,473 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 38 | 84 | ||
248,710 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 109 | ||
344,652 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 65 | 144 | ||
453,043 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 75 | 168 | ||
649,430 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 100 | 215 |
Loading...Tải…
Material | Soft PVC(Vinyl Chloride) | Type | Cuff | Applicable Fluid | Water / Air |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Coupling connection | Shape | Straight |