(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Hose Adapter oZ-EP

Plastic Hose Adapter oZ-EP
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      700,426VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Material: Aluminum

Part Number
OZ-EP-AL-50
OZ-EP-AL-150
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize (nominal diameter)
(Ø)
Nominal diameter inch House mount outer diameter I
(mm)
Dimension H
(mm)

700,426 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 50251142

4,628,376 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more 1506152221

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Type Hose Fittings Hose Connection Type Hose Barb
Connection Type Coupling connection Shape Straight