(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hose Shank Adapter oZ-E (Part Number)

Hose Shank Adapter oZ-E
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      700,426VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Material: Aluminum

Part Number
OZ-E-AL-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

700,426 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Type Hose Fittings Hose Connection Type Rib type
Connection Type Coupling connection Size (nominal diameter)(Ø) 50 Shape Straight
Nominal diameter inch 2 House mount outer diameter I(mm) 52 Dimension H(mm) 137