(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Applicable hose OD: 21, 27, 34, 40, 52, 66, 78, 104, 134, 158 (mm)
· Material: aluminum
Material | Aluminum | Type | Hose Fittings | Hose Connection Type | Rib type |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Coupling connection | Size (nominal diameter)(Ø) | 50 | Shape | Straight |
Nominal diameter inch | 2 | House mount outer diameter I(mm) | 52 | Dimension H(mm) | 131 |