(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A band for ducts and suction hoses. [Materials]Selectable from steel and stainless steel.
Part Number |
---|
B-SY-SS-050 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hose O.D. Tightening Range (Min) (mm) | Hose O.D. Tightening Range (Max.) (mm) | Material | Nominal | Applicable Variety 1 | Applicable Variety 2 | Applicable Variety 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,083 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 51 | 61 | [Steel] SS | 50 | Duct Hose | Duct Cuff | - |
Loading...Tải…
Types | Band length fixed |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-SY-SS-050 in the SY Clamp (B-SY) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-SY-SS-050 trong chuỗi SY Clamp (B-SY).
Part Number |
---|
B-SY-SS-032 |
B-SY-SS-038 |
B-SY-SS-065 |
B-SY-SS-075 |
B-SY-SS-090 |
B-SY-SS-117 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Hose O.D. Tightening Range (Min) (mm) | Hose O.D. Tightening Range (Max.) (mm) | Material | Nominal | Applicable Variety 1 | Applicable Variety 2 | Applicable Variety 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163,083 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 31 | 37 | [Steel] SS | 32 | Duct Hose | Duct Cuff | - | ||
163,083 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 38 | 46 | [Steel] SS | 38 | Duct Hose | Duct Cuff | - | ||
283,256 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 63 | 73 | [Steel] SS | 65 | Duct Hose | Duct Cuff | - | ||
175,833 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 77 | 86 | [Steel] SS | 75 | Duct Hose | Duct Cuff | - | ||
175,833 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 83 | 100 | [Steel] SS | 90 | Duct Hose | Duct Cuff | - | ||
180,615 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 101 | 121 | [Steel] SS | 117 | - | - | KanaAluminum |