(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·A turnbuckle for absorbing the expansion/contraction of piping.
· W5/8 is a manufactured product.
· Electrogalvanized finish.
Part Number |
---|
A10318-0024 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Surface Treatment | Size | Length L (mm) | Link Dimensions φx X x Y (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130,101 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Steel | [Zinc Plating] Electrolytic Zinc Plating | W1/2 | 210 | φ9.0x57x31 |
Loading...Tải…
Type | Hanging Band Related Parts | Qty.(piece) | 1 |