(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Fixing bracket for the thermal expansion point of SGP pipes
Part Number |
---|
A10614-0021 |
A10614-0074 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Main fit tube(or application tube)outside diameter (mm) | The size of diameter of steel pipe (A) | Compatible Pipe Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335,875 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 30~Less than 40 | 25A | 34 | ||
953,590 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 70~Less than 80 | 65A | 76.3 |
Loading...Tải…
Type | Fixed U Letter | Material | Steel | Applicable Pipe Type | SGP Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Electrolytic Zinc Plating | Qty.(piece) | 1 |