(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mega Hose Dedicated Fittings - Mega Fitting - Mega Coupling Plug

Mega Hose Dedicated Fittings - Mega Fitting - Mega Coupling Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      242,768VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A Mega coupling plug for MH hoses.

 
Part Number
PME-8
PME-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Dia.
(Ø)
Applicable Hose

242,768 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 8MH-8

322,198 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10MH-10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Type Hose Fittings Applicable Fluid Air / Oil
Hose Connection Type Acorn Nut Connection Type Coupling connection Shape Straight