(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PVC Duct Cuffs

PVC Duct Cuffs
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      361,192VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
-Dechlorinated cuffs that connect to the TAC Eco duct

Part Number
92315-32
92315-38
92315-50
92315-65
92315-75
92315-90
92315-100B
92315-125B
92315-150B
92315-200B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Diameter

361,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1032

393,687 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1038

494,920 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1050

604,903 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1065

654,062 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1075

693,222 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1090

896,523 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10100

1,408,108 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10125

2,015,510 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10150

3,682,180 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 10200
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Diameter

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cuff Material Olefin Type Elastomer Color Natural White
Close

Comparison list