(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Wire Clamp

Spiral Wire Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      440,762VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

An attachment band used for connecting duct hoses to fittings and piping etc.

 
Part Number
92107-SY250
92107-SY300
92210-SY250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBand Diameter / Range of Use (Min)
(mm)
Band Diameter / Range of Use (Max)
(mm)
Material Compatible Hose Size Nominal

584,281 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10247267[Steel] SS250SY250

440,762 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10296315[Steel] SS300SY300

1,021,919 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10247267[Stainless Steel] SUS250SY250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Band length fixed