(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Cadmium-free brass material is used.
Type | Related Components | Types of Related components | Nut | Material (Related Components) | Brass (cadmium-free) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment (Related Components) | No | Applicable Fluids (related parts) | Air | Applicable Temperature Range (associated part) *Use in a non-freezing range(℃) | -20~150 |
Max. Operating Pressure (Related Parts)(MPa) | 7 | Mounting Screw Type (Related Parts) | U | Nominal Mounting Screw( Related Parts) | 7/16B |
Nominal (Related Parts)(mm) | 6 | Applicable Pipe O.D. (related parts)(mm) | 6 | Normal Operating Pressure(MPa) | 3.5 |
Length L(mm) | 15.0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part AFN-06918 in the Flare Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AFN-06918 trong chuỗi Flare Nut.