(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A single-action type UNIFOLD with 45° rotating piping ports.
Screw Size T2/T | 3/8B | Number of Branch Holes | 10 | Material | Brass (C3604) |
---|---|---|---|---|---|
Screw Size T1/T | 3/8B | Type | Piping Manifold | Pipe Opening Type | Connected (set) |
Piping Type - 1st Fitting | Rc Screws | Piping Type – 2nd Fitting | Rc Screws | Applicable Tube O.D.(Ø) | 8 |
Number of Mounting Ports | 2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UF03-2T8-5P in the Unifold Touch Connector Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UF03-2T8-5P trong chuỗi Unifold Touch Connector Type.