(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Silencer CSS-F (Breather Vent) Type

Silencer CSS-F (Breather Vent) Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      322,678VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Stainless steel silencer with breather vent.

[Features]
· Has wide range of variation and you can select the size and material.
· This brass type has excellent strength and corrosion resistance, and is suitable for use in high temperatures.
· Brass breather vent type prevents dust and dirt penetration in the air.
· The stainless steel type can be used as a filter for water and chemicals.
· The resin type is small and light weight type with a high flow design (CSN-H type)

Part Number
CSS-01F
CSS-02F
CSS-03F
CSS-04F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal Mounting Screw T Effective Sectional Area
(mm2)
Effective Sectional Area【classification】
(mm2)

322,678 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/8B(6A)3.55 or Less

415,275 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101/4B(8A)45 or Less

543,339 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 103/8B(10A)6.5~10

759,337 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101/2B(15A)12~15

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Body Material SUS304 Pipe Connection Port Type R
Cover No Element Material SUS316 Sintered Compact Silencing Effect(dB) 20